chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q253E W/30
Bestell-ID-Nr. 3033878
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
123,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q253E W/30
Technische Daten
Schutzart
IP69
Leitungslänge (m)
9
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
20000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
IR
Baugröße
30 x 25 x 50.2 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
20000
Artikel gesamt
123,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren