chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
T306E W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
T306E W/30
Bestell-ID-Nr. 3033933
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69
Leitungslänge (m)
9
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
60000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
IR
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
60000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
73,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
T306E W/30
Artikel gesamt
73,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren