chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T30SP6FF400 W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
T30SP6FF400 W/30
Bestell-ID-Nr. 3033936
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP69
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
9
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
400
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Besondere Merkmale
gekapselt, Wash down
Abmessungen
30 mm x 45 mm x 40 mm x 51,5 mm
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
400
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
187,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
T30SP6FF400 W/30
Artikel gesamt
187,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren