chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S18SP6LP W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
S18SP6LP W/30
Bestell-ID-Nr. 3033947
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
9
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
2000
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
2000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
177,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
S18SP6LP W/30
Artikel gesamt
177,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren