chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q85BB62LP-T9-B | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q85BB62LP-T9-B
Bestell-ID-Nr. 3034256
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Klemmblock
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
46000
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
85 x 65 x 25 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
46000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q85BB62LP-T9-B
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
220,90 €
Artikel gesamt
220,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren