chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q8562E-B | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q8562E-B
Bestell-ID-Nr. 3034263
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Klemmblock
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
23000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
Rot
Baugröße
85 x 65 x 25 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
23000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
101,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q8562E-B
Artikel gesamt
101,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren