chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q40RW3LPQ21 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q40RW3LPQ21
Bestell-ID-Nr. 3034420
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP69
Schaltelementfunktion
dunkelschaltend
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
7/8″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
6000
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
46 x 40.1 x 82.5 mm
Besondere Merkmale
gekapselt, Wash down
Abmessungen
30 mm x 46 mm x 40,1 mm x 82,5 mm
Betriebsart
Polarisiert
Wellenlänge (nm)
680
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
6000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
202,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q40RW3LPQ21
Artikel gesamt
202,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren