chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S18RW3DL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
S18RW3DL
Bestell-ID-Nr. 3034525
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
dunkelschaltend
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
300
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Besondere Merkmale
Wash down
Abmessungen
18 mm x 59,2 mm
Betriebsart
Diffus
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
300
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
109,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
S18RW3DL
Artikel gesamt
109,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren