chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q40RW3FF600Q1 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q40RW3FF600Q1
Bestell-ID-Nr. 3034565
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP69
Schaltelementfunktion
dunkelschaltend
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
1/2″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
600
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Baugröße
46 x 40.1 x 82.5 mm
Besondere Merkmale
gekapselt, Wash down
Abmessungen
30 mm x 46 mm x 40,1 mm x 82,5 mm
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
600
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
208,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q40RW3FF600Q1
Artikel gesamt
208,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren