chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S30RW3FF600 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
S30RW3FF600
Bestell-ID-Nr. 3034566
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
dunkelschaltend
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
600
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
600
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
197,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
S30RW3FF600
Artikel gesamt
197,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren