chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S30RW3FF600Q1 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
S30RW3FF600Q1
Bestell-ID-Nr. 3034568
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP69
Schaltelementfunktion
dunkelschaltend
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
1/2″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
600
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Besondere Merkmale
gekapselt, Wash down
Abmessungen
30 mm
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
600
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
197,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
S30RW3FF600Q1
Artikel gesamt
197,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren