chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q40SN6LPQ2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q40SN6LPQ2
Bestell-ID-Nr. 3034730
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
7/8″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
6000
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
46 x 40.1 x 82.5 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
6000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
145,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q40SN6LPQ2
Artikel gesamt
145,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren