chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
D12SP6FPHQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
D12SP6FPHQ
Bestell-ID-Nr. 3034974
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP11
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Lichtart
Rot
Baugröße
64 x 12 x 30 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
D12SP6FPHQ
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
284,90 €
Artikel gesamt
284,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren