chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
MIAD9CV2Q | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
MIAD9CV2Q
Bestell-ID-Nr. 3035235
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
43
Funktion
Näherungsschalter
Brennweite (mm)
43
Lichtart
Rot
Baugröße
84 x 12.3 x 30.7 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
NAMUR
Max. Reichweite (mm)
43
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
201,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
MIAD9CV2Q
Artikel gesamt
201,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren