chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q45VR2LP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optoelektronischer Sensor
Q45VR2LP
Bestell-ID-Nr. 3035440
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
6000
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
56.4 x 44.5 x 87.6 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
6000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
186,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45VR2LP
Artikel gesamt
186,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren