chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM2A312FVQD | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SM2A312FVQD
Bestell-ID-Nr. 3035549
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
1/2″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Lichtart
Rot
Baugröße
87.9 x 12.2 x 30.7 mm
Besondere Merkmale
Wash down
Abmessungen
87,9 mm x 12,2 mm x 30,7 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Betriebsart
Glaslichtleiter
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Wellenlänge (nm)
650
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
229,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM2A312FVQD
Artikel gesamt
229,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren