chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Opto-Sensor
SM312LVAGMHS W/30
Bestell-ID-Nr. 3035661
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
180,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM312LVAGMHS W/30
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
2000
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
2000
Artikel gesamt
180,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren