chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T18AW3D W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
T18AW3D W/30
Bestell-ID-Nr. 3035866
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Leitungslänge (m)
9
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
300
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig, gekapselt, Wash down
Abmessungen
18 mm x 30 mm x 30 mm x 41,5 mm
Betriebsart
Diffus
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
300
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
163,40 €
Artikel gesamt
163,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
T18AW3D W/30
Support kontaktieren