chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q45BB6LPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q45BB6LPQ
Bestell-ID-Nr. 3036726
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
7/8″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
6000
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
6000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
167,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45BB6LPQ
Artikel gesamt
167,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren