chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q456EQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Optoelektronischer Sensor
Q456EQ
Bestell-ID-Nr. 3036732
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
7/8″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
60000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
IR
Baugröße
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
60000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
120,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q456EQ
Artikel gesamt
120,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren