chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q45BB6CV | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q45BB6CV
Bestell-ID-Nr. 3036836
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
38
Funktion
Näherungsschalter
Brennweite (mm)
38
Lichtart
Rot
Baugröße
56.4 x 44.5 x 87.6 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
38
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
198,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45BB6CV
Artikel gesamt
198,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren