chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T18RW3FF100Q3 | TURCK – Your Global Automation Partner
Optoelektronischer Sensor
T18RW3FF100Q3
Bestell-ID-Nr. 3036926
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
dunkelschaltend
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
100
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Baugröße
M18 x 1
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig, gekapselt, Wash down
Abmessungen
18 mm x 30 mm x 30 mm x 54 mm
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
100
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
208,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
T18RW3FF100Q3
Artikel gesamt
208,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren