chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
Home
Produkte
chevron_left
Menu
T303EQ3 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optoelektronischer Sensor
T303EQ3
Bestell-ID-Nr. 3036949
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
60000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
IR
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
60000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
T303EQ3
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
94,60 €
Artikel gesamt
94,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren