chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q40AW3RQ3 | TURCK – Your Global Automation Partner
Optoelektronischer Sensor
Q40AW3RQ3
Bestell-ID-Nr. 3036986
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP69
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
60000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
IR
Baugröße
50 x 46 x 40 mm
Besondere Merkmale
gekapselt, Wash down
Abmessungen
30 mm x 50 mm x 46 mm x 40 mm
Betriebsart
Empfänger
Wellenlänge (nm)
950
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
60000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
129,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q40AW3RQ3
Artikel gesamt
129,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren