chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q45VR2LVQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Optoelektronischer Sensor
Q45VR2LVQ
Bestell-ID-Nr. 3037002
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
7/8″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
9000
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot
Baugröße
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
9000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
175,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45VR2LVQ
Artikel gesamt
175,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren