chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q45VR2FPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q45VR2FPQ
Bestell-ID-Nr. 3037006
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
7/8″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Lichtart
Rot
Baugröße
60.5 x 44.5 x 101.6 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
182,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45VR2FPQ
Artikel gesamt
182,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren