chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q45BW22DQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q45BW22DQ
Bestell-ID-Nr. 3037011
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
7/8″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
450
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Baugröße
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
450
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
191,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45BW22DQ
Artikel gesamt
191,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren