chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q25SN6RE | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q25SN6RE
Bestell-ID-Nr. 3037092
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
20000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
30 x 25 x 50.2 mm
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
20000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
176,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q25SN6RE
Artikel gesamt
176,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren