chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM2A31REQDP | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SM2A31REQDP
Bestell-ID-Nr. 3037131
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
1/2″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
3000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
66 x 12.2 x 30.7 mm
Besondere Merkmale
gekapselt
Abmessungen
18 mm x 66 mm x 12,2 mm x 30,7 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Betriebsart
Sender/Empfänger Paar
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
3000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
302,00 €
Artikel gesamt
302,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM2A31REQDP
Support kontaktieren