chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q459E | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q459E
Bestell-ID-Nr. 3037625
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einwegschranke
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
87 x 54.1 x 44.5 mm
Max. Reichweite (mm)
6000
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
6000
Auf Lager
Listenpreis
113,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q459E
Artikel gesamt
113,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren