chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q45AD9DQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q45AD9DQ
Bestell-ID-Nr. 3037627
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
300
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Baugröße
103 x 54.1 x 44.5 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
NAMUR
Max. Reichweite (mm)
300
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
212,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45AD9DQ
Artikel gesamt
212,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren