chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Opto-Sensor
Q45AD9RQ
Bestell-ID-Nr. 3037636
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
200,10 €
Artikel gesamt
200,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45AD9RQ
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
6000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
103 x 54.1 x 44.5 mm
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
NAMUR
Max. Reichweite (mm)
6000