chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
MIAD9F | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
MIAD9F
Bestell-ID-Nr. 3037715
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Ausgangsfunktion
NAMUR
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Lichtart
IR
Baugröße
66 x 12.3 x 30.7 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
NAMUR
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
188,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
MIAD9F
Artikel gesamt
188,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren