chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
MIAD9LV W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
MIAD9LV W/30
Bestell-ID-Nr. 3038026
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Ausgangsfunktion
NAMUR
Leitungslänge (m)
9
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
5000
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot
Baugröße
66 x 12.3 x 30.7 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
NAMUR
Max. Reichweite (mm)
5000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
233,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
MIAD9LV W/30
Artikel gesamt
233,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren