chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q45BW22LV W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q45BW22LV W/30
Bestell-ID-Nr. 3038481
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Reflexionsschranke
Leitungslänge (m)
9
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
56.4 x 44.5 x 87.6 mm
Max. Reichweite (mm)
9000
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
9000
Auf Lager
Listenpreis
225,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45BW22LV W/30
Artikel gesamt
225,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren