chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q45BB6FQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Optoelektronischer Sensor
Q45BB6FQ5
Bestell-ID-Nr. 3038667
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Lichtart
IR
Baugröße
60.5 x 44.5 x 102.6 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
159,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45BB6FQ5
Artikel gesamt
159,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren