chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q452EQ1 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q452EQ1
Bestell-ID-Nr. 3040222
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einwegschranke
Steckverbindertyp
1/2″
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
56.4 x 44.5 x 102.6 mm
Max. Reichweite (mm)
60000
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
60000
Auf Lager
Listenpreis
104,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q452EQ1
Artikel gesamt
104,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren