chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q45AD9R W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q45AD9R W/30
Bestell-ID-Nr. 3040814
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Ausgangsfunktion
NAMUR
Leitungslänge (m)
9
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
6000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
56.4 x 44.5 x 87.6 mm
Abmessungen
30 mm x 56,4 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Betriebsart
Empfänger
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
NAMUR
Max. Reichweite (mm)
6000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
237,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45AD9R W/30
Artikel gesamt
237,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren