chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TM186EQ8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
TM186EQ8
Bestell-ID-Nr. 3042007
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zinkdruckguss vernickelt
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
20000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
Rot
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
20000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
70,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
TM186EQ8
Artikel gesamt
70,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren