chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
TM18VP6RQ8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
TM18VP6RQ8
Bestell-ID-Nr. 3042036
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zinkdruckguss vernickelt
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
20000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
20000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
93,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
TM18VP6RQ8
Artikel gesamt
93,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren