chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TM18VP6FF100Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
TM18VP6FF100Q8
Bestell-ID-Nr. 3042042
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zinkdruckguss vernickelt
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
100
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
100
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
148,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
TM18VP6FF100Q8
Artikel gesamt
148,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren