chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TM18AP6LPQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
TM18AP6LPQ5
Bestell-ID-Nr. 3042051
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer, hellschaltend
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zinkdruckguss vernickelt
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
5500
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
M18 x 1
Besondere Merkmale
gekapselt, Wash down
Abmessungen
18 mm x 30 mm x 30 mm x 41 mm
Betriebsart
Polarisiert
Wellenlänge (nm)
624
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
5500
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
147,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
TM18AP6LPQ5
Artikel gesamt
147,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren