chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TM18RP6LPQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
TM18RP6LPQ5
Bestell-ID-Nr. 3042052
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Schaltelementfunktion
Schließer, dunkelschaltend
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zinkdruckguss vernickelt
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
5500
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
5500
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
138,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
TM18RP6LPQ5
Artikel gesamt
138,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren