chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S18-2VNLP-Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
S18-2VNLP-Q8
Bestell-ID-Nr. 3042142
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
6000
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
6000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
S18-2VNLP-Q8
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
85,20 €
Artikel gesamt
85,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren