chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
QM426E | TURCK – Your Global Automation Partner
Optoelektronischer Sensor
QM426E
Bestell-ID-Nr. 3044331
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
184,60 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
10000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
IR
Baugröße
42 x 12.7 x 42 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
10000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QM426E
Artikel gesamt
184,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren