chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
Optoelektronischer Sensor
QM42VP6R
Bestell-ID-Nr. 3044332
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
10000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
42 x 12.7 x 42 mm
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
10000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QM42VP6R
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
202,90 €
Artikel gesamt
202,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren