chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
QM42VP6FPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
QM42VP6FPQ
Bestell-ID-Nr. 3045784
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
243,80 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Lichtart
Rot
Baugröße
48.5 x 12.7 x 60.2 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QM42VP6FPQ
Artikel gesamt
243,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren