chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
QMT42VN6AFV400 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
QMT42VN6AFV400
Bestell-ID-Nr. 3046855
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
400
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
42 x 18 x 58 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
400
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
288,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QMT42VN6AFV400
Artikel gesamt
288,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren