chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q45VR2DXQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q45VR2DXQ
Bestell-ID-Nr. 3047139
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Steckverbindertyp
7/8″
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Max. Reichweite (mm)
3000
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
3000
Auf Lager
Listenpreis
154,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45VR2DXQ
Artikel gesamt
154,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren