chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
M186EQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
M186EQ
Bestell-ID-Nr. 3048347
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Edelstahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
20000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
IR
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
20000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
M186EQ
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
77,60 €
Artikel gesamt
77,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren